??
CAD-Modellauswahl
K0012.508
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0012 - Spannhaken mit verlängerter Spannpratze
Stückliste
K0012.508
BESTKIPP
Bestellnummer
K0012.508
FORM
Form
D
B
Breite
12 mm
D
Durchmesser
20 mm
D1
Durchmesser
8.6 mm
D2
Durchmesser
0 mm
D3
Durchmesser
12.0 mm
H
Höhe
52.5 mm
H1
Höhe
25 mm
H2
Höhe
0 mm
H3
Höhe
12.5 mm
R
Radius
12.5 mm
R1
Radius
40 mm
F
F max. kN
6.5 kN
GEW
Gewicht ca.
0.1436 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267507
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions